VZL 2 PN16 15/0,4 2-Wege-Durchgangsventil Conex
065Z2041
VZL 2 PN16 15/0,4 2-Wege-Durchgangsventil Conex
065Z2041
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternative Anwendung VSP | Warmwasser |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | VZL 2 PN16 15/0,4 2-Wege-Durchgangsventil Conex |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 25.00 bar |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Hub [mm] | 2.80 mm |
| Kegelstange Position | NC (Stromlos geschlossen) |
| Kvs-Werte [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.05 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | VZL 2 PN16 15/0,4 2-way seated conex |
| Max. Leckrate B-AB [% kvs] | 1.0 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | VZL 2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stellverhältnis | 30:1 |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Werkstoff Schaltwelle | Messing |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
| Werkstoff Ventilkegel | Messing |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.298 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.298 Kilogramm |
| Volume | 0.33 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |