Danfoss logo
VRB 2 / VRB 3-product-category

VRB 2 / VRB 3

Die Ventile VRB stellen eine hochwertig und kostengünstige Lösung für die meisten Wasser- und Kühlanlagen dar.

Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:

  • Mit Stellantrieben AMV(E) 335, AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU.
  • Mit Stellantrieben AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (mit Adapter 065Z0311).

Für Kombinationsmöglichkeiten der Stellantriebe siehe Abschnitt „Abmessungen“.
​​​​​​​

Features and benefits

  • Blasendichte Konstruktion
  • Mechanischer Schnappverschluss für AMV(E) 335, AMV(E) 435
  • 2- und 3-Wege-Ventile
  • Als (3-Wege-)Verteilventil nutzbar