VL3 PN6 DN65/63 Flansch
065Z0361
VL3 PN6 DN65/63 Flansch
065Z0361
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternative Anwendung VSP | Fernwärme |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Beschreibung | VL3 PN6 DN65/63 Flansch |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Durchmesser [mm] | 65 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Mischventil |
| Funktion 2 | Druckentlastung |
| Hub [mm] | 20.00 mm |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 63.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | Blasendichte Konstruktion |
| Material Description | VL3 PN6 DN65/63 flange |
| Max. Leckrate B-AB [% kvs] | 1.0 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 6 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | VL 3 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] | 2.5 bar |
| Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] | 0.6 bar |
| Stellverhältnis | 100:1 |
| Ventilkennlinie | Gleichprozentig |
| Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel | Messing |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17.3 Kilogramm |
| Volume | 82.733 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104008080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |