Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN15/4 Flansch

065Z0355

VL3 PN6 DN15/4 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative Anwendung VSPFernwärme
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungHeizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse3
BeschreibungVL3 PN6 DN15/4 Flansch
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Durchmesser [mm]15 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionMischventil
Hub [mm]10.00 mm
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]Blasendichte Konstruktion
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVL3 PN6 DN15/4 flange
Max. Leckrate B-AB [% kvs]1.0
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]6 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypVL 3
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.]4.0 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.]1.0 bar
Stellverhältnis50:1
VentilkennlinieGleichprozentig
Werkstoff SchaltwelleEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelMessing
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.326 Kilogramm
Nettogewicht2.326 Kilogramm
Volume7.054 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104009155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm