Danfoss logo
VL 2 / VL 3-product-category

VL 2 / VL 3

Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:

    -DN 15-50 Stellantriebe AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU, AMV(E) 25 (SU/SD) oder AMV(E) 35 (undi Adapter 065Z0311).
    -DN 65-80 Stellantriebe AMV(E) 435. Stellantrieb AMV(E) 56 (und Adapter 065Z0312).
    -DN 100 Stellantriebe AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD oder AMV(E) 659 SD.

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Stellantrieben finden Sie unter Zubehör.

Features and benefits

  • Blasendichte Konstruktion DN 15–80
  • Mechanischer Schnappverschluss für AMV(E) 435
  • 2-Wege-/3-Wege-Ventil
  • Als Verteilventil einsetzbar (3-Wege-Ventil)