VGU / VGUF
VGU und VGUF sind druckentlastete und normal geschlossene (NC) 2-Wege-Ventile, einsetzbar in Kombination mit:
- AVT Temperatur-Stellantriebe
- AMV (E) 20 / AMV (E) 30 elektr. Stellantriebe
- AMV (E) 23 / AMV (E) 33 elektr. Stellantriebe mit Federrücklauffunktio
In Kombination mit einem AVT TemperaturStellantrieb und einem AMV (E) elektrischen Stellantrieb können die Ventile vor allem in Kältesystemen eingesetzt werden.
Features and benefits
- Zuverlässige Leistung dank Kompatibilität mit AVT- und AMV(E)-Aktuatoren.
- Flexible Installation dank vielfältiger Größen und Anschlussmöglichkeiten.
- Langlebige Konstruktion aus korrosionsbeständigen Materialien für eine lange Lebensdauer.