Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

065Z0276

VF 2 PN16 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative Anwendung VSPFernwärme
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungHeizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVF 2 PN16 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]4.00 bar
Durchmesser [mm]20 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Hub [mm]10.00 mm
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]6.30 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]Blasendichte Konstruktion
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVF2 Ventil DN20 PN16 Kvs=6,3 FL
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypVF 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis100:1
VentilkennlinieGleichprozentig
Werkstoff SchaltwelleEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelMessing
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.925 Kilogramm
Nettogewicht2.652 Kilogramm
Volume7.144 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104007601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm