VF 2 PN16 15/2,5 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
065Z0274
VF 2 PN16 15/2,5 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
065Z0274
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternative Anwendung VSP | Fernwärme |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | VF 2 PN16 15/2,5 2-Wege-Durchgangsventil Flansch |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Hub [mm] | 10.00 mm |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | Blasendichte Konstruktion |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | VF2 Ventil DN15 PN16 Kvs=2,5 FL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | VF 2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stellverhältnis | 50:1 |
| Ventilkennlinie | Gleichprozentig |
| Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel | Messing |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.294 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.911 Kilogramm |
| Volume | 6.742 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |