Danfoss logo
VF 2 / VF 3-product-category

VF 2 / VF 3

Die Stellventile VF2 und VF3 sind eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösung für die meisten Wasser- und Kühlanlagen. Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:

  • DN 15-50 mit Stellantrieb AMV(E) 335, AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU mit Stellantrieb AMV(E) 25 (SU/SD) oder AMV(E) 35 (mit Adapter065Z0311);
  • DN 65, 80 mit Stellantrieb AMV(E) 335 oder AMV(E) 435 mit Stellantrieb AMV(E) 56 (mit Adapter 065Z0312);
  • DN 100 mit Stellantrieben AMV(E) 55/56 oder AMV(E) 65x;
  • DN 125, 150 mit Stellantrieb AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x oder AMV(E) 85/86;
  • DN 200-300 mit Stellantrieb AMV(E) 685* oder AME 855.

Kombinationen von Aktuatoren werden im Abschnitt „Abmessungen“ deutlich.

Features and benefits

  • Blasendichte Konstruktion DN15-80, 200-300
  • Mechanischer Schnappverschluss für Stellantrieb AMV(E) 435
  • Spezielles 2- und 3-Wege-Ventil
  • Verwendung als Verteilventil möglich (3-Wege)