Ventile für Fernwärme und Fernkälte
Product types shown: 4

VM 2, VB 2
VM 2 and VB 2 are two-way valves designed to work with Danfoss electric actuators AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 or Danfoss electric actuators with spring return function AMV(E) 13, AMV(E) 23 and AMV(E) 33.
These VM 2 and VB 2 valves are generally recommended for use in most demanding conditions in systems such as:- district heating,
- heating,
- hot water service with heat exchanger or storage tank where they ensure long and unproblematic performance.

VS 2
Durchgangsventile VS 2 werden mit den elektrischen Stellantrieben AMV 150, AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 oder mit den elektrischen Stellantrieben mit Sicherheitsfunktion AMV(E) 13, AMV(E) 23 und AMV(E) 33 von Danfoss kombiniert.
Die Ventile VS 2 sind geeignet für Anwendungsbereiche, wie z. B.:
• Fernwärmesysteme,
• Heizungssysteme,
• Warmwasserversorgung mit Wärmeübertrager oder Speicher.