Ventileinsätze, Für Produkttyp: VFG, PN 16, DN 100
003G1809
003G1809
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Für Produkttyp | VFG |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN100PN16/25/40 |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Ventileinsätze |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 100 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.6 Kilogramm |
| Volume | 14.577 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |