AMB 162/182
AMB-Stellantriebe dienen der Regelung von drehenden Misch- und Verteilventilen.
Die Stellantriebe AMB 162 und AMB 182 werden zusammen mit 3- und 4-Wege-Mischer vom Typ HRB, HRE und HFE zur Temperaturregelung in Zentralheizsystemen eingesetzt.
Features and benefits
- Zusätzlicher Hilfsschalter
- Anzeige der aktuellen Ventilposition
- LED-Anzeige der Drehrichtung
- Manueller Ventildrehbetrieb durch eine permanente Kupplung
- Keine Beschädigung im Falle einer Ventilblockierung
- Geräuscharmer und sicherer Betrieb
- Wartungsfrei
- Wählbare Stellzeit durch DIP-Schalter (nur modulierender Stellantrieb)
- LED-Anzeige für aktivierten Hilfsschalter (nur Stellantriebe mit 2-/3-Punkt-Regelung)