Danfoss logo
TWA-ZL-product-category

TWA-ZL

Der thermische Stellantrieb TWA-ZL von Danfoss wird zusammen mit den Danfoss Ventilen vom Typ VZL verwendet. Der Stellantrieb kann mit einem Ein/Aus-Regler, einer Pulsweitenmodulation (PWM) oder einem Schalter geregelt werden.
Die Stellantriebe dieses Typs stellen eine kostengünstige Lösung zur Reglung des Warm- und/oder Kaltwassers in Fan-Coil-Einheiten sowie in kleineren Nacherhitzern und Nachkühlern dar.

Eigenschaften:

  • Eingangssignal (ON/OFF): 24 V AC/DC bzw. 230 V AC ; 50/60 Hz
  • Hub: 2,8 mm
  • Stellzeit: 3 min
  • Max. Medientemperatur: 120 °C

Features and benefits

  • Positionsanzeige
  • Stromlos offene (NO) oder stromlos geschlossene Version (NC)
  • Kabel im Lieferumfang enthalten