Danfoss logo
AMV 130 (H)/ AMV 140 (H)-product-category

AMV 130 (H)/ AMV 140 (H)

AMV 130/140 und AMV 130H/140H die Stellantriebe werden mit verwendet:
   - VZ DN 15, 20,
  ​​​​​​​ - VZL DN 15, 20 mit Schafterweiterung Erweiterung Stopfen oder
  ​​​​​​​ - AHQM (DN 15-32) ventile

Der Stellantrieb kann mit Fan-Coil-Einheiten, Induktionseinheiten, kleinen Nacherhitzern, Nachkühlern und Zonenanwendungen verwendet werden, in denen warmes/kaltes Wasser das geregelte Medium ist.

Features and benefits

  • 3-Punkt-Schritt-Signal
  • Erzwungenes Abschalten bei voll ausgefahrener Antriebsstange verhindert eine Überlastung des Stellantriebs und des Ventils
  • Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt
  • Wartungsfrei über gesamte Lebensdauer
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Mit 1.5 m Kabel