VTC Temperaturreglerelemente, 75 °C
193B1706
Thermostat for VTC valve
193B1706
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Thermostat for VTC valve |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] | 75 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°F] | 167 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 167°F (75°C) |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Thermostatic Valves |
| Produkttyp | VTC Temperaturreglerelemente |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventiltyp | VTC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.584 Liter |
| EAN/UPC | 7330193038997 |