Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1704

VTC Temperaturreglerelemente, 60 °C

193B1704

Thermostat for VTC valve

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungThermostat for VTC valve
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Fühler-Temperatureinstellung [°C]60 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°F]140 °F
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C)
Product line03
ProduktgruppeThermostatic Valves
ProdukttypVTC Temperaturreglerelemente
UL-zertifiziertNo
VentiltypVTC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.02 Kilogramm
Nettogewicht0.02 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.584 Liter
EAN/UPC7330193038973