Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mischverschraubungsventil 50‑86 °F (10‑30 °C)

31700100

3/4" Mischverschraubungsventil 50‑86 °F (10‑30 °C)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße3/4"
AnschlusstypenVerschraubung / Innenlöten
Beschreibung3/4" Mischverschraubungsventil 50‑86 °F (10‑30 °C)
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
ProduktgruppeThermostatic Valves
ProdukttypVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]30 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]10 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.68 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.68 Kilogramm