Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

1" NPT thermostatisch 85-120°F, bleifrei

31622111LF

1" NPT thermostatisch 85-120°F, bleifrei

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße1"
AnschlusstypenInnengewinde NPT
Beschreibung1" NPT thermostatisch 85-120°F, bleifrei
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Product line28
ProduktgruppeThermostatic Valves
ProdukttypVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]49 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]30 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.672 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.672 Kilogramm