Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Bleifrei 3/4" Verschraubung Serie 30 MR

065B8877LF

Bleifrei 3/4" Verschraubung Serie 30 MR

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenLötanschlussCPVC
BeschreibungBleifrei 3/4" Verschraubung Serie 30 MR
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Eigenschaften
Wert
Product line28
ProduktgruppeThermostatic Valves
ProdukttypVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]49 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]30 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.54 Kilogramm
Nettogewicht0.54 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC7330193027748