3/4" NPT Gewinde 30 MR, bleifrei
065B8871LF
3/4" NPT Gewinde 30 MR, bleifrei
065B8871LF
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | 3/4" |
| Anschlusstypen | Innengewinde NPT |
| Beschreibung | 3/4" NPT Gewinde 30 MR, bleifrei |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Cv-Wert | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Thermostatic Valves |
| Produkttyp | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 30 °C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.54 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.54 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027755 |