Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

3/4" NPT Gewinde 30 MR, bleifrei

065B8870LF

3/4" NPT Gewinde 30 MR, bleifrei

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße3/4"
AnschlusstypenInnengewinde NPT
Beschreibung3/4" NPT Gewinde 30 MR, bleifrei
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
ProduktgruppeThermostatic Valves
ProdukttypVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]35 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.542 Kilogramm
Nettogewicht0.542 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC7330193027700