PEX-Rohre, 16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
PEX-A-Rohre 16 x 2 mm, 400 m
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-Xa -Rohre
088X0969
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | PEX-A-Rohre 16 x 2 mm, 400 m |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 400.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | PEX-Rohre |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rohrdurchmesser [mm] | 16 mm |
| Typ | Danfoss |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PEX-A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Volume | 0.56 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |