PEX-Rohre, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-Xa -Rohre
088X0967
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 600.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | PEX-Rohre |
| Rohrdurchmesser [mm] | 16 mm |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PEX-A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.101 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.101 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |