Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-Rohre, 18 mm, 240 m, 6 bar

088X0957

PEX-A-Rohre 18 x 2 mm, 240 m
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-Xa -Rohre

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPEX-A-Rohre 18 x 2 mm, 240 m
Betriebsdruck [bar] [max.]6 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Länge [m]240.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 18x2 mm, 240 m
Product line34
ProduktbeschreibungFH-PEXa-Rohre, 18 x 2mm, 240m
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypPEX-Rohre
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rohrdurchmesser [mm]18 mm
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]95 °C
Wandstärke [mm]2 mm
WerkstoffPEX-A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.107 Kilogramm
Nettogewicht0.103 Kilogramm
Volume0.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425135712
Proposition 65No significant risk