Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-Rohre, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A-Rohre 16 x 2.2 mm, 240 m
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-Xa -Rohre

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPEX-A-Rohre 16 x 2.2 mm, 240 m
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Länge [m]240.00 m
Material DescriptionFH PEX pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Product line34
ProduktbeschreibungFH PEXa verstärkte Rohre 16 x 2,2mm, 600m
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypPEX-Rohre
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rohrdurchmesser [mm]16 mm
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]95 °C
Wandstärke [mm]2 mm
WerkstoffPEX-A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht95 Gramm
Nettogewicht95 Gramm
Volume0.256 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk