Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-Rohre, 16 mm, 120 m, 6 bar

088X0951

PEX-A-Rohre 16 x 2 mm, 120 m
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-Xa -Rohre

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPEX-A-Rohre 16 x 2 mm, 120 m
Betriebsdruck [bar] [max.]6 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Länge [m]120.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 120m
Product line34
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypPEX-Rohre
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdurchmesser [mm]16 mm
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]95 °C
Wandstärke [mm]2 mm
WerkstoffPEX-A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.08 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Volume0.001 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425135668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm