PEX-Rohre, 14 mm, 240 m, 6 bar
088X0950
PEX-A-Rohre 14 x 2 mm, 240 m
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-Xa -Rohre
088X0950
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | PEX-A-Rohre 14 x 2 mm, 240 m |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 240.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 14x2 mm, 240 m |
| Product line | 34 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | PEX-Rohre |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rohrdurchmesser [mm] | 14 mm |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PEX-A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.067 Kilogramm |
| Volume | 0.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |