Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-Rohre, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
Betriebsdruck [bar] [max.]8 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Länge [m]240.00 m
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
Product line34
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypPEX-Rohre
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rohrdurchmesser [mm]18 mm
TypDanfoss
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]95 °C
Wandstärke [mm]2 mm
WerkstoffPEX-A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.107 Kilogramm
Nettogewicht0.107 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162442838