PE-RT Rohre, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckprüfung symmetrisch [bar] | 9.000 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 300.00 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | PE-RT Rohre |
| Rohrdurchmesser [mm] | 20 mm |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PE-RT, TypI |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.12 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 68.42 Kubikzentimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |