PE-RT Rohre, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: PE-RT Rohre
088X0019
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckprüfung symmetrisch [bar] | 10.000 bar |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Länge [m] | 350.00 m |
| Material Description | FH PE-RT 16x2 mm, 350 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | PE-RT Rohre |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rohrdurchmesser [mm] | 16 mm |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PE-RT, TypII |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.097 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.097 Kilogramm |
| Volume | 0.6 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |