FH-Rohre, Verbinder, Pressfitting, Anschlussgröße: 1", Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]: 25, Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] | 25.0 mm |
| Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm] | 0.0 mm |
| Anschlussdurchmesser Seite 3 [mm] | 0.0 mm |
| Anschlussgröße | 1" |
| Anschlusstypen | Pressfitting |
| Beschreibung | Straight Press union male 25 x 1" |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | Verbinder |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
| Werkstoff | Messing/Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 155 Gramm |
| Nettogewicht | 155 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |