Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0026

FH-Rohre, Verbinder, Schraubkupplung, Anschlussgröße: 3/4, Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]: 20, Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm]: 20

088X0026

Schraubkupplung 3/4" x 20 x 2.25 mm
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verbinder

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]20.0 mm
Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm]20.0 mm
Anschlussdurchmesser Seite 3 [mm]0.0 mm
Anschlussgröße3/4
AnschlusstypenSchraubkupplung
BeschreibungSchraubkupplung 3/4" x 20 x 2.25 mm
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.]70.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSchraub-Kupplung 20 x 3/4"
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypVerbinder
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP-Dossier ProduktnameScrew coupling
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]95 °C
WerkstoffMessing/Edelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.204 Kilogramm
Nettogewicht0.204 Kilogramm
Volume0.159 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm