Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

FH-Rohre, Verbinder, Kupplung Pressfitting, Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]: 18, Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm]: 18

088X0022

Druckkupplung, 18 x 18 mm
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verbinder

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]18.0 mm
Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm]18.0 mm
Anschlussdurchmesser Seite 3 [mm]0.0 mm
AnschlusstypenKupplung Pressfitting
BeschreibungDruckkupplung, 18 x 18 mm
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.]70.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPress coupling 18 x 18 mm
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypVerbinder
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP-Dossier ProduktnamePress coupling
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]95 °C
WerkstoffMessing/Edelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.072 Kilogramm
Nettogewicht0.072 Kilogramm
Volume0.08 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425133794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm