FH-Rohre, Verbinder, Kupplung Pressfitting, Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]: 16, Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm]: 16
088X0020
Druckkupplung, 16 x 16 mm
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verbinder
088X0020
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] | 16.0 mm |
| Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm] | 16.0 mm |
| Anschlussdurchmesser Seite 3 [mm] | 0.0 mm |
| Anschlusstypen | Kupplung Pressfitting |
| Beschreibung | Druckkupplung, 16 x 16 mm |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 70.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Kupplung 16 x 16 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | Verbinder |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP-Dossier Produktname | Press coupling |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Werkstoff | Messing/Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.057 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.057 Kilogramm |
| Volume | 0.079 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |