Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-schicht PE-RT Rohre, 16 mm, 500 m, 8 bar

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
Betriebsdruck [bar] [max.]8 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.]60.0 °C
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckprüfung symmetrisch [bar]12.000 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Länge [m]500.00 m
Eigenschaften
Wert
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Product line34
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypFH 1-schicht PE-RT Rohre
Rohrdurchmesser [mm]16 mm
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
Wandstärke [mm]2 mm
WerkstoffPE-RT, TypI

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.1 Kilogramm
Nettogewicht0.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.256 Liter
EAN/UPC5702425232954