Verbundrohre, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 70.0 °C |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckprüfung symmetrisch [bar] | 16.000 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 200.00 m |
| Material Description | FH Verbundrohr 18 x 2,00 mm, 200m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | Verbundrohre |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rohrdurchmesser [mm] | 18 mm |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PE-RT/Alu/PE-HD |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.14 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.12 Kilogramm |
| Volume | 0.64 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |