Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH Verbundrohre PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
Betriebsdruck [bar] [max.]8 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.]80.0 °C
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckprüfung symmetrisch [bar]12.000 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Länge [m]50.00 m
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Product line34
ProduktgruppeFH-Rohre
ProdukttypFH Verbundrohre PEX-b
Rohrdurchmesser [mm]25 mm
VerwendungFloor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
Wandstärke [mm]3 mm
WerkstoffPEX-b/Aluminium/PEX-b

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.33 Kilogramm
Nettogewicht0.33 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425133688