FH Verbundrohre PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar
088X0861
Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m
088X0861
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 8 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80.0 °C |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckprüfung symmetrisch [bar] | 12.000 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 100.00 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | FH Verbundrohre PEX-b |
| Rohrdurchmesser [mm] | 20 mm |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.165 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.144 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.32 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702425133671 |