ECmat Aqua, ECmat Aqua Verteiler für zwei Matten
088L9284
ECmat Aqua Verteiler für zwei Matten
088L9284
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | ECmat Aqua Verteiler für zwei Matten |
| Breite Paket [mm] | 30 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Höhe Paket [mm] | 170 mm |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktbeschreibung | ECmat Aqua |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECmat Aqua |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tiefe Paket [mm] | 250 mm |
| Typ | Danfoss |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.188 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.187 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.275 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220689 |