ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Außenmantel | PE-RT |
| Außenmantelfarbe | Blau |
| Beschreibung | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Breite Paket [mm] | 195 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Deckungsbereich [m²] | 3.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Garantie [Jahr] | 10 |
| Höhe Paket [mm] | 195 mm |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua 3m² |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product length [mm] | 6 mm |
| Product line | 34 |
| Produktbeschreibung | ECmat Aqua |
| Produktbreite [mm] | 1 mm |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECmat Aqua |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stärke [mm] | 8.00 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 598 mm |
| Typ | Danfoss |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Wassertemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.73 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.71 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220665 |