Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus-Verteiler, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 10 bar

088U0614

BasicPlus-Verteiler 4+4
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Heizkreisverteiler

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]4
BeschreibungBasicPlus-Verteiler 4+4
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussanzeigeNein
EntlüftungsventilNicht enthalten
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionBasicPlus manifold 4+4
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypBasicPlus-Verteiler
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP-Dossier ProduktnameBasicPlus manifolds
VentilanschlussDanfoss RA
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.222 Kilogramm
Nettogewicht2.222 Kilogramm
Volume1.623 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420117324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm