BasicPlus-Verteiler, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 10 bar
088U0612
BasicPlus-Verteiler 2+2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Heizkreisverteiler
088U0612
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
| Beschreibung | BasicPlus-Verteiler 2+2 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | BasicPlus Manifold 2+2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | BasicPlus-Verteiler |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP-Dossier Produktname | BasicPlus manifolds |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.127 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.075 Kilogramm |
| Volume | 0.88 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |