Danfoss logo
C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 10 bar-product-details

C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]3
BeschreibungC4C FHF-P 3+3
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 3+3
Model numberC4C FHF-P 3+3
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypC4C Heizkreisverteiler
WerkstoffBrass
ZulassungRoHS China

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.4 Kilogramm
Nettogewicht1.35 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm