Verteiler, SSM, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 12, 10 bar
088U0812
SSM-Verteiler 12+12
088U0812
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 12 |
| Beschreibung | SSM-Verteiler 12+12 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Manuell |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | SSM manifold 12+12 |
| Product line | 34 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, SSM |
| Prüfdruck [bar] | 16 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP-Dossier Produktname | SSM manifold x+x |
| UNSPSC-CODE | 40141720 |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Werkstoff | Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.294 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.153 Kilogramm |
| Volume | 17.019 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |