Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 6 bar
088U0757
SSM-Verteiler 7+7 mit Durchflussanzeige
088U0757
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 7 |
| Beschreibung | SSM-Verteiler 7+7 mit Durchflussanzeige |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Depth (EF000049) | 495 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entlüftungsventil | Manuell |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Height (EF000040) | 115 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM F7 Verteiler PN6 7 Kreise RL Ms+DA |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, SSM-F |
| Prüfdruck [bar] | 10 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP-Dossier Produktname | SSM manifold set with flowmeters |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Width (EF000008) | 190 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.964 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.96 Kilogramm |
| Volume | 10.816 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |