Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 6 bar
088U0756
SSM-Verteiler 6+6 mit Durchflussanzeige
088U0756
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 6 |
| Beschreibung | SSM-Verteiler 6+6 mit Durchflussanzeige |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Ja |
| Entlüftungsventil | Manuell |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | SSM F6 Verteiler PN6 6 Kreise RL Ms+DA |
| Product line | 34 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, SSM-F |
| Prüfdruck [bar] | 10 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP-Dossier Produktname | SSM manifold set with flowmeters |
| UNSPSC-CODE | 40141720 |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Werkstoff | Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.594 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.57 Kilogramm |
| Volume | 11.7 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114793 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |