SSM Verteilerpaket, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 6 bar
088U0652
SSM Bundle 2+2
088U0652
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] | 16.0 mm |
| Anschlussgröße | 3/4" |
| Anschlusstypen | Klemmverschraubung |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
| Beschreibung | SSM Bundle 2+2 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entlüftungsventil | Manuell |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | SSM Bundle 2+2 |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Prepack |
| Produkttyp | SSM Verteilerpaket |
| Prüfdruck [bar] | 10 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Werkstoff | Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.447 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.005 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 16.416 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278574 |