Verteiler, FHR, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 10 bar
088U0887
C4C FHR Presetted Manifold 7+7
088U0887
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 7 |
| Beschreibung | C4C FHR Presetted Manifold 7+7 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 7+7 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FHR |
| Prüfdruck [bar] | 16 bar |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.003 Kubikmeter |
| EAN/UPC | 5715162497012 |