Danfoss logo
088U0886_FHR 6+6_F

Verteiler, FHR, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 10 bar

088U0886

C4C FHR Presetted Manifold 6+6
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verteiler, FHR

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]6
BeschreibungC4C FHR Presetted Manifold 6+6
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeNein
EntlüftungsventilNicht enthalten
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 6+6
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, FHR
Prüfdruck [bar]16 bar
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungJa
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.4 Kilogramm
Nettogewicht2.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.002 Kubikmeter
EAN/UPC5715162497005