Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]8
BeschreibungC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeNein
EntlüftungsventilNicht enthalten
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypManifold FHR-B
Prüfdruck [bar]16 bar
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungNein
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.9 Kilogramm
Nettogewicht2.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.002 Kubikmeter
EAN/UPC5715162418840